??
CAD model selection
K0611.104001
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0611 - One-piece shaft collars, slitted outside
Bill of material
K0611.104001
BESTKIPP
Order No.
K0611.104001 mm
MATERIAL
material
Steel
SS
Steel code
-
FORM
Form
B
C
diameter
M 6 x 18
B
width
15 mm
D1
diameter
40 mm
D2
diameter
60 kg
R
diameter
65.0 mm
GEW
Approx. weight
0.1709 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245340262
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions